Четырехполюсная токоведущая шина дляплоского штекера 6,3 x 0,8 мм

Изображение для 4-полюсная шина для плоского штекера 6,3 x 0,8 мм из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • 24 контакта
  • Для подачи питания на 19" блочные каркасы
  • Крепление с шагом HP (расстояние - 15 HP), наружный размер < 17 HP

    Примечание:

    Другая длина, двух- или трехполюсное исполнение, латунные контакты ... по запросу

    Описание:

    Токоведущие шины

    Серия изделий:

    Комплектующие для печатных плат

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
Номер по каталогу Кол во Описание
Номер по каталогу Кол во Описание
1 шт. 4-полюсная шина для плоского штекера 6,3 x 0,8 мм