Принадлежности к объединительным платам CompactPCI Serial

Изображение для Принадлежности к объединительным платам CompactPCI Serial из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Тип
 
Номер по каталогу Описание Кол-во слотов Ширина мм Высота U
Номер по каталогу Описание Кол-во слотов Ширина мм Высота U
Кабель Utility, отдельные жилы, 600 мм, один 10-контактный разъем Micro-MaTch - - -
Кабель Utility, плоский ленточный кабель, 650 мм, четыре 10-контактных разъема Micro-MaTch - - -
Кабель резервного питания, отдельные жилы, 600 мм, один 4-контактный разъем Microfit на два кольцевых кабельныхнаконечника 1 шт. - - -
Кабель резервного питания, отдельные жилы, 400 мм, три 4-контактных разъема Microfit - - -
Плоский ленточный кабель Current Share, 150 мм, два 4-контактных разъема Micro-MaTch - - -
Кабель питания для объединительной платы с одним слотом, отдельные жилы, 600 мм - - -
Power CableКабель питания для соединения объединительных плат - - -
Входной кабель переменного тока, отдельные жилы, 500 мм, три плоских штекера, втулочный наконечник - - -
Входной кабель постоянного тока, отдельные жилы, 500 мм, три плоских штекера, втулочный наконечник - - -
Объединительная плата ComapctPCI Serial Power, 3 U, 8 HP, один слот 1 38.9 3
Плата адаптера питания, три входа V1, три входа V2, 121212 - - -
Плата адаптера питания, два входа V1, два входа V2, 1212 - - -
Плата адаптера питания, три входа V1, три входа V2, 122121 - - -
Плата адаптера питания, два входа V1, два входа V2, 1221 - - -