VXS

Изображение для VXS из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Параллельная шина VMEbus на J1 и J2, последовательные каналы передачи данных на P0
  • Соответствует спецификациям: ANSI/VITA 41 VXS VMEbus Switched Serial Standard, ANSI/VITA 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST, ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME
  • Штекер MultiGig RT2 на позиции P0 для передачи данных со скоростью до 10 Гб/с на каждую дифференциальную пару
  • Топологии Dual Star, Star и Ring
  • Подача питающего напряжения через соединение Powerbug (кольцевой наконечник M4), FASTON или разъем P47
  • Надежное подавление высокочастотных помех и высокое значение средней наработки на отказ (MTBF) благодаря использованию керамических конденсаторов
  • Штекер для подключения дополнительного напряжения V1/V2
  • Utility-штекер для статусных сигналов
  • Кодировочные (Keying) и центрирующие (Alignment) штифты для предотвращения механических и электрических повреждений
  • Штекер для шины управления системой System Management Bus (SMB) по VITA38

    Спецификация:

    VXS

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина мм
Кол-во слотов
 
Номер по каталогу Высота мм Кол-во слотов Ширина мм Разъем питания Rear I/O Цвет Высота U
Номер по каталогу Высота мм Кол-во слотов Ширина мм Разъем питания Rear I/O Цвет Высота U
128.5 7 151.4 2xP47 Да, на VME64x Слоты 4 слота VME64x, слоты полезная нагрузка 3VXS, кольцо связано 6
128.5 4 80.28 Соединители Powerbug да 1 VXS переключения слот и 3 слота полезной нагрузки Vxs 6
128.5 12 242.0 Соединители Powerbug да 2 VXS переключения слотов и 10 слотов полезной нагрузки Vxs 6
128.5 20 405.4 Соединители Powerbug да 2 VXS переключения слотов и 18 слотов полезной нагрузки Vxs 6