Объединительные платы VME64 Extension

Изображение для Расширение VME64 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Соответствует спецификациям: ANSI/VITA 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Specification, ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME
  • Монолитная объединительная плата, 6 U, с уровнем J1 и J2
  • Согласование пассивное
  • Электронно-автоматический Daisy Chain (EDC)
  • Надежное подавление высокочастотных помех и высокое значение средней наработки на отказ (MTBF) благодаря использованию керамических конденсаторов
  • Штекер для подключения дополнительного напряжения V1/V2
  • Штекер для шины управления системой System Management Bus (SMB) по VITA38
  • Utility-штекер для статусных сигналов
  • Подача питающего напряжения через соединение Powerbug (кольцевой наконечник M4) или FASTON
  • Возможно соединение и разъединение цифрового заземления (Digital-GND) и заземления шасси (Chassis-GND) с помощью резьбового соединения

    Спецификация:

    VME64x

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина мм
Кол-во слотов
Rear I/O
 
Номер по каталогу Кол-во слотов Ширина мм Rear I/O Цвет Высота U Кол‐во слоев
Номер по каталогу Кол-во слотов Ширина мм Rear I/O Цвет Высота U Кол‐во слоев
2 39.1 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
3 59.5 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
4 79.8 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
5 100.2 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
6 120.5 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
7 140.8 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
8 161.1 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
10 201.8 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
11 222.0 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
12 242.4 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
15 303.4 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
16 323.7 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
20 405.0 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
21 425.3 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
2 39.1 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
3 59.5 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
4 79.8 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
5 100.2 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
6 120.5 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
7 140.8 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
8 161.1 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
9 181.4 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
10 201.8 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
11 222.0 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
12 242.4 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
15 303.4 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
16 323.7 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
20 405.0 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
21 425.3 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10