VARISTAR Deco

Изображение для VARISTAR Deco из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Cпереди открытый шкаф (без двери)
  • Задняя дверь с одноточечным запиранием, боковые стенки на фиксаторах
  • 19" монтажный профиль, встроенный в декоративную раму
  • Статическая нагрузка 400 кг (Slim‐Line)

    Серия изделий:

    Varistar

    Форма поставки:

    в сборе

    Примечание:

    Возможно дополнительное оснащение задней двери поворотной ручкой

    Степень защиты:

    нет

    Экранирование:

    Нет

    Дверь/задняя стенка:

    19-дюймовочная декоративная рама и задняя дверь

    Тип:

    Стационарный шкаф

    Допустимая статическая нагрузка:

    статическая 400 кг

    Материал:

    Стальная рама и стальные детали облицовки

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
Глубина мм
 
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Глубина мм Глубинa D мм Цвет
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Глубина мм Глубинa D мм Цвет
38 1800.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035
38 1800.0 600.0 800.0 800.0 RAL 7035
42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035
42 2000.0 600.0 800.0 800.0 RAL 7035