Novastar, Шкаф с двер и задние стенки

Изображение для Novastar, Шкаф с двер и задние стенки из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Допустимая статическая нагрузка до 400 кг (смотри таблицу спецификации)
  • Степень защиты IP 20
  • Ширина всего 553 мм
  • Элементы облицовки не выступают за края каркаса
  • Все вертикальные стойки (передние и задние) с 19" системной перфорацией
  • Цвета: RAL 7021 или цветовая комбинация RAL 7021/RAL 7035 (смотри таблицу спецификации)
  • Каркас, состоящий из литых рам и алюминиевых профилей. Все элементы каркаса соединены винтами.
  • со стеклянной дверью (дымчатое стекло) и задней стенкой

    Серия изделий:

    Novastar

    Форма поставки:

    (в сборе)

    Степень защиты:

    IP 20 или NEMA 1

    Экранирование:

    Нет

    Дверь/задняя стенка:

    Остекленная передняя дверь и сплошная задняя дверь

    Тип:

    Стационарный шкаф

    Материал:

    Алюминиевый рама и стальные детали облицовки

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U / мм
Глубина мм
Цвет
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Для шкафов шириной мм Цвет Описание Высота U Для шкафов высотой
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Для шкафов шириной мм Цвет Описание Высота U Для шкафов высотой
600.0 589.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 12 12
600.0 767.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 16 16
600.0 945.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 20 20
600.0 1745.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 38 38
800.0 1745.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 38 38
600.0 1967.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 43 43
800.0 1967.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 43 43
600.0 589.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim‐Line 12 12
600.0 767.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim‐Line 16 16
600.0 945.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim‐Line 20 20
600.0 1745.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy‐Duty 38 38
800.0 1745.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy‐Duty 38 38
600.0 1967.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy‐Duty 43 43
800.0 1967.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy‐Duty 43 43