Лабораторная стойка, открытая 19"-стойка, мобильная

Изображение для Лабораторная стойка, открытая 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 10117-498
Back To Product
  • Допустимая статическая нагрузка 200 кг при положении центра тяжести в центре лабораторной стойки
  • Рекомендуемая макс. глубина установленного оборудования 400 мм

    Серия изделий:

    Лабораторная стойка

    Форма поставки:

    в сборе

    Степень защиты:

    нет

    Экранирование:

    Нет

    Тип:

    Открытый каркас

    Материал:

    Стальная рама, нет облицовки

    Accessory category:

    стойка

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 710.0
Высота мм 1856.0
Ширина мм 600.0
Глубинa D мм 710.0
Описание 19" лабораторная стойка, мобильная
Высота U 36

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 19" однорамная стойка, сталь, 2 мм, RAL 7035, с системной перфорацией по EIA
2 1 Мобильное основание, алюминий (литье под давлением), RAL 7035
3 2 Поворотный ролик, полиомид, с резиновым покрытием
4 2 Поворотный ролик с фиксатором, полиамид, с резиновым покрытием

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Полка, сталь 1,5 мм, RAL 7035, 1 шт. 20119-257 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Кабельный органайзер для C‐рельса, Размеры отверстий: 45 x 120 мм 20118-339 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Кабельный органайзер для C-рельса, Размеры отверстий: 75 x 40 мм 20118-554 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Кабельный органайзер для C-рельса, Размеры отверстий: 75 x 40 мм 20118-783 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка), (50 винтов M6 x 16, 50 пластмассовых шайб, 50 закладных гаек) 21101-809 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image 19" полка, 2 U, Допустимая нагрузка 10 кг, 1 шт. 20118-785 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image 19" полка, 2 U, Допустимая нагрузка 10 кг, 1 шт. 20119-106 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка), (100 винтов M6 x 16, 100 пластмассовых шайб, 100 закладных гаек) 21101-810 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Кабельный органайзер для C-рельса, Размеры отверстий: 95 x 95 мм 20118-340 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Кабельный органайзер для C-рельса, Размеры отверстий: 95 x 95 мм 20119-080 Добавить товар в проектный список add item to project list