Монтажный кронштейн для крепления к стене или столу

Изображение для Монтажный кронштейн для крепления к стене или столу из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24820-005
Back To Product
  • Возможность сборки и разборки корпуса без демонтажа
  • 14-миллиметровый зазор у монтажной поверхности для организации укладки кабелей
  • Кронштейн для крепления к стене или столу

    Примечание:

    Не подходит для корпусов embeddedNUC и Interscale M 19"

    Тип:

    19" кронштейны, кронштейны и аксессуары

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Кол во В упаковке 4 шт.
Описание Монтажный кронштейн для крепления к стене или столу