Тестовый адаптер, тип М (F24/H7), 3U, 160mm, 2L, U/I

Изображение для Тестовый адаптер, тип М (F24/H7), 3U, 160mm, 2L, U/I из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 23021-616
Back To Product
  • Для разъемов по DIN 41612, тип M
  • Панель для измерения напряжения и силы тока (U/I) Исполнения измерительной панели: – M (F/H): F: измерительные гнезда (a) и измерительные штырьки (b) с перемычками; H: измерительные мосты (c) (диаметр 4 мм) – M (C/коакс): C: вставные измерительные мосты, контактные штырьки диаметром 0,6 мм для монтажа накруткой
  • Два исполнения: - M (F/H): с высокоточными контактами (H) - M (C/коакс): с коаксиальными контактами

    Описание:

    Тип M

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 160.0
Тип разъема M (F24/H7)
Для платы глубиной 160.0
Тип объединительной платы 2L
Измерительная панель для U / I
Описание Измерение силы тока и напряжения
Высота U 3
Кол‐во слоев 2

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Тестовый адаптер с установленными направляющими для плат и измерительными мостами
2 10 Запасные измерительные мосты

Матрица подбора принадлежностей

Товар