Тестовый адаптер для соединителя типа E

Изображение для Тестовый адаптер для соединителя типа E из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 23021-656
Back To Product
  • Для разъемов по DIN 41612, тип E
  • Outer pin rows (pin 1a, c, e and pin 31a, c, e) with wider tracks for power supply (2 A per track)
  • Header with pin diameter 0.6 mm for wire wrap (b)
  • Вариант исполнения с панелью для измерения силы тока и напряжения (U/I):E 48: контакты для монтажа накруткой 0,6 мм и измерительные мосты (=0,5 мм)

    Описание:

    Тип E

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 220.0
Тип разъема E48
Для платы глубиной 220.0
Тип объединительной платы 2L
Измерительная панель для U / I
Описание Измерение силы тока и напряжения
Высота U 3
Кол‐во слоев 2