Тестовый адаптер для шины VME

Изображение для Тестовый адаптер для шины VME из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • 1 слот для второго испытываемого прибора, 1 слот для платы согласования
  • Тестовые адаптеры 6 U состоят из двух тестовых адаптеров 3 U, соединенных промежуточным адаптером
  • Дорожки для подачи питания рассчитаны на 2 А
  • Измерительная панель для измерения силы тока и апряжения (U/I) (a)
  • Соединения и структура слоев платы согласованы с требованиями для шины VME
  • Дополнительные измерительные контакты, например, для измерительного наконечника осциллоскопа (b)

    Описание:

    Для VMEbus

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Глубина мм
Для платы глубиной мм
Configuration
 
Номер по каталогу Глубина мм Тип разъема Для платы глубиной Описание P1 Высота U Кол‐во слоев P2
Номер по каталогу Глубина мм Тип разъема Для платы глубиной Описание P1 Высота U Кол‐во слоев P2
160.0 C96 160.0 Измерение силы тока и напряжения C96 3 6 -
220.0 C96 220.0 Измерение силы тока и напряжения C96 3 6 -
280.0 C96 280.0 Измерение силы тока и напряжения C96 3 6 -
160.0 C96 160.0 Измерение силы тока и напряжения - 3 6 C96
220.0 C96 220.0 Измерение силы тока и напряжения - 3 6 C96
280.0 C96 280.0 Измерение силы тока и напряжения - 3 6 C96
160.0 C96, C64 160.0 Измерение силы тока и напряжения C96 6 6 C64
160.0 C96 160.0 Измерение силы тока и напряжения C96 6 6 C96
220.0 C96, C64 220.0 Измерение силы тока и напряжения C96 6 6 C64
220.0 C96 220.0 Измерение силы тока и напряжения C96 6 6 C96
280.0 C96 280.0 Измерение силы тока и напряжения C96 6 6 C96