Тестовый адаптер, тип B

Изображение для Тестовый адаптер для соединителя типа B из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • измерительная панель для измерения силы тока и напряжения (U/I), (a)
  • Для разъемов по DIN 41612, тип B
  • Контактные штырьки под монтаж накруткой диаметром 0,6 мм (b)
  • Внешние ряды контактов (контакт 1 a, c и контакт 32 a, c) с более широкими дорожками для подачи питания (2 A на каждую дорожку)

    Описание:

    Тип B

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Тип разъема Для платы глубиной Тип объединительной платы Измерительная панель для Описание Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Тип разъема Для платы глубиной Тип объединительной платы Измерительная панель для Описание Высота U
160.0 B64 160.0 1L U / I Измерение силы тока и напряжения 3
220.0 B64 220.0 1L U / I Измерение силы тока и напряжения 3