Тестовый адаптер, тип C

Изображение для Тестовый адаптер, тип C из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для разъемов по DIN 41612, тип C
  • Outer pin rows (C96: pin 1a, b, c and pin 32a, b, c; C64: pin 1a, c and pin 32a, c) with wider tracks for power supply (2 A per track)
  • Connector type C96: Slot for second test unit or terminator board (b)
  • Внешние ряды контактов (C96: контакт 1a, b, c и контакт 32a, b, c; C64: контакт 1a, c и контакт 32a, c) с более широкими дорожками для подачи питания (2 A на каждую дорожку)
  • Два исполнения измерительной панели: панель для измерения тока и напряжения (U/I) (вставные измерительные мосты); панель для измерения напряжения (U) (впаянные измерительные мосты)
  • Тип штекера C96: слот для второго испытываемого прибора или платы согласования (b)
  • Тип штекера C64: контактные штырьки под монтаж накруткой диаметром 0,6 мм

    Описание:

    Тип C

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Configuration
Глубина мм
высотой U
Для платы глубиной мм
Backplane Type
 
Номер по каталогу Тип разъема Высота U Глубина мм Для платы глубиной Тип объединительной платы Измерительная панель для Описание Кол‐во слоев
Номер по каталогу Тип разъема Высота U Глубина мм Для платы глубиной Тип объединительной платы Измерительная панель для Описание Кол‐во слоев
C 96 3 160.0 160.0 2L U Напряжение 2
C 64 3 160.0 160.0 1L U / I Измерение силы тока и напряжения 1
C 96 3 160.0 160.0 2L U / I Измерение силы тока и напряжения 2
C 96 3 160.0 160.0 4L U / I Измерение силы тока и напряжения 4
C 64 3 220.0 220.0 2L U / I Измерение силы тока и напряжения 1
C 96 3 220.0 220.0 2L U / I Измерение силы тока и напряжения 2
C 96 3 220.0 220.0 4L U / I Измерение силы тока и напряжения 4
C 96 3 280.0 280.0 2L U / I Измерение силы тока и напряжения 2
C 96 3 280.0 280.0 4L U / I Измерение силы тока и напряжения 4
C 96 3 340.0 340.0 4L U / I Измерение силы тока и напряжения 4
C 64 6 160.0 160.0 1L U / I Измерение силы тока и напряжения 1
C 96 6 160.0 160.0 2L U / I Измерение силы тока и напряжения 2
C 96 6 160.0 160.0 4L U / I Измерение силы тока и напряжения 4
C 96 6 220.0 220.0 2L U / I Измерение силы тока и напряжения 2
C 96 6 280.0 280.0 2L U / I Измерение силы тока и напряжения 2