Тестовые адаптеры 6 / 9 U

Изображение для Тестовые адаптеры 6 / 9 U из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Варианты сборки тестового адаптера 9 U: – 3 тестовых адаптера 3 U равной длины (3/4) – 2 промежуточный адаптер 9 U (1) или – 2 тестовых адаптера 3 U (3/4) – 1 пустая плата (поз. 2, без разъема) – 2 промежуточный адаптер 9 U (1) или другие комбинации тестовый адаптер, поз. 4, тип x пустая плата: поз. 3
  • Подходит для типов B, C, D, E, F
  • Варианты сборки тестового адаптера 6 U: – 2 тестовых адаптера 3 U равной длины (3/4) – 1 промежуточный адаптер 6 U (1) или – 1 тестовый адаптер 3 U (3/4) – 1 пустая плата (поз. 2, без разъема) – 1 промежуточный адаптер 6 U (1)

    Описание:

    6/9 U

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Для платы глубиной мм
Для тестового адаптера глубиной мм
 
Номер по каталогу Для платы глубиной Описание Для тестового адаптера глубиной (размер B) Высота U
Номер по каталогу Для платы глубиной Описание Для тестового адаптера глубиной (размер B) Высота U
220.0 6 U 350.0 6
160.0 6 U 290.0 6
280.0 6 U 410.0 6
340.0 6 U 470.0 6
220.0 9 U 350.0 9