Вертикальный 19" уровень (Epcase)

Изображение для Вертикальный 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для бокового вертикального монтажа 19" оборудования
  • Установка в корпусах высотой не менее 12 U

    Серия изделий:

    Epcase

    Accessory category:

    монтажные профили

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

??? ?????? ???????? ??
 
Номер по каталогу Кол во Цвет Материал Поверхность d мм Описание Для корпусов глубиной Высота U
Номер по каталогу Кол во Цвет Материал Поверхность d мм Описание Для корпусов глубиной Высота U
1 шт. цвет RAL 7035 сталь лакированная 167.0 3U Монтажное пространство 300.0 3
1 шт. цвет RAL 7035 сталь лакированная 300.0 6U Монтажное пространство 400.0 6