Стальная дверь, четырехточечное запирание, перфорированная (Varistar), RAL 7021/RAL 7035

Изображение для Стальная дверь, четырехточечное запирание, перфорированная из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Встроенная поворотная ручка с кнопкой
  • Угол открытия 180°
  • С перфорацией
  • Трехточечное запирание

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    дверь

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U / мм
Ширина мм
Цвет
 
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Описание Наименование Высота U
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Описание Наименование Высота U
1200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 24
1200.0 600.0 1 шт. RAL 7035 3-точечное запирание Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, заземление 24
1200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 24
1200.0 800.0 1 шт. RAL 7035 3-точечное запирание Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, заземление 24
1400.0 600.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 29
1400.0 600.0 1 шт. RAL 7035 3-точечное запирание Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, заземление 29
1400.0 800.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 29
1400.0 800.0 1 шт. RAL 7035 3-точечное запирание Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, заземление 29
1600.0 600.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 33
1600.0 600.0 1 шт. RAL 7035 3-точечное запирание Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, заземление 33
1600.0 800.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 33
1600.0 800.0 1 шт. RAL 7035 3-точечное запирание Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, заземление 33
1800.0 600.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 38
1800.0 600.0 1 шт. RAL 7035 3-точечное запирание Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, заземление 38
1800.0 800.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 38
1800.0 800.0 1 шт. RAL 7035 3-точечное запирание Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, заземление 38
2000.0 600.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 42
2000.0 600.0 1 шт. RAL 7035 3-точечное запирание Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, заземление 42
2000.0 800.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 42
2000.0 800.0 1 шт. RAL 7035 3-точечное запирание Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, заземление 42
2200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 47
2200.0 600.0 1 шт. RAL 7035 3-точечное запирание Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, заземление 47
2000.0 800.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 42
2200.0 800.0 1 шт. RAL 7035 3-точечное запирание Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, заземление 47
2450.0 600.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 2450
2450.0 800.0 1 шт. RAL 7021 3-точечное запирание Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, пластина личинки замка, заземление 2450