Двустворчатая дверь IP 20, перфорированная (Varistar), RAL 7021/RAL 7035

Изображение для Двустворчатая дверь IP 20, перфорированная, трехточечный замок из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Угол открытия 180°
  • Сталь, 1,5 мм
  • Поворотная ручка с кнопкой и заземлением
  • Стандартный монтаж, замок на правой двери
  • Возможность оснащения профильным DIN-полуцилиндром
  • Степень защиты IP 20

    Серия изделий:

    Varistar

    Примечание:

    Профильный DIN-полуцилиндр для поворотной ручки заказывается отдельно

    Accessory category:

    дверь

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Цвет
высотой U
Ширина мм
 
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Для шкафов высотой Цвет Наименование Для шкафов шириной мм Кол во
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Для шкафов высотой Цвет Наименование Для шкафов шириной мм Кол во
24 1200.0 600.0 24 RAL 7021 сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
24 1200.0 600.0 24 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
24 1200.0 800.0 24 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
24 1200.0 800.0 24 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
29 1400.0 600.0 29 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
29 1400.0 600.0 29 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
29 1400.0 800.0 29 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
29 1400.0 800.0 29 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
33 1600.0 600.0 33 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
33 1600.0 600.0 33 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
33 1600.0 800.0 33 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
33 1600.0 800.0 33 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
38 1800.0 600.0 38 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
38 1800.0 600.0 38 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
38 1800.0 800.0 38 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
38 1800.0 800.0 38 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
42 2000.0 600.0 42 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
42 2000.0 800.0 42 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
42 2000.0 600.0 42 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
42 2000.0 600.0 42 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
42 2000.0 800.0 42 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
42 2000.0 800.0 42 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
47 2200.0 600.0 47 RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
47 2200.0 800.0 47 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
47 2200.0 600.0 47 RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
47 2200.0 600.0 47 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
47 2200.0 800.0 47 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
47 2200.0 800.0 47 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.
52 2450.0 600.0 52 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 600.0 1 шт.
52 2450.0 800.0 52 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой с кнопкой, с заземлением 800.0 1 шт.