Двустворчатая дверь IP 20, остекленная (Varistar), RAL 7021/RAL 7035

Изображение для Двустворчатая дверь IP 20, остекленная, трехточечный замок из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Поворотная ручка с кнопкой и заземлением
  • Рама, сталь 1,5 мм;
  • Угол открытия 180°
  • Закаленное стекло 6 мм

    Серия изделий:

    Varistar

    Примечание:

    Профильный DIN-полуцилиндр для поворотной ручки заказывается отдельно

    Accessory category:

    дверь

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Цвет
высотой U
Ширина мм
 
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Для шкафов шириной мм Цвет Наименование Высота U Для шкафов высотой
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Для шкафов шириной мм Цвет Наименование Высота U Для шкафов высотой
1200.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°,с поворотной ручкой, с заземлением 24 24
1200.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7035 Рама, сталь, 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 24 24
1200.0 800.0 1 шт. 800.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°,с поворотной ручкой, с заземлением 24 24
1200.0 800.0 1 шт. 800.0 RAL 7035 Рама, сталь, 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 24 24
1400.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°,с поворотной ручкой, с заземлением 29 29
1400.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7035 Рама, сталь, 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 29 29
1400.0 800.0 1 шт. 800.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°,с поворотной ручкой, с заземлением 29 29
1400.0 800.0 1 шт. 800.0 RAL 7035 Рама, сталь, 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 29 29
1600.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°,с поворотной ручкой, с заземлением 33 33
1600.0 600.0 1 шт. 800.0 RAL 7035 Рама, сталь, 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 33 33
1600.0 800.0 1 шт. 800.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°,с поворотной ручкой, с заземлением 33 33
1600.0 800.0 1 шт. 800.0 RAL 7035 Рама, сталь, 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 33 33
1800.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°,с поворотной ручкой, с заземлением 38 38
1800.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7035 Рама, сталь, 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 38 38
1800.0 800.0 1 шт. 800.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°,с поворотной ручкой, с заземлением 38 38
1800.0 800.0 1 шт. 800.0 RAL 7035 Рама, сталь, 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 38 38
2000.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°,с поворотной ручкой, с заземлением 42 42
2000.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7035 Рама, сталь, 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 42 42
2000.0 800.0 1 шт. 800.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°,с поворотной ручкой, с заземлением 42 42
2000.0 800.0 1 шт. 800.0 RAL 7035 Рама, сталь, 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 42 42
2200.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°,с поворотной ручкой, с заземлением 47 47
2200.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7035 Рама, сталь, 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 47 47
2200.0 800.0 1 шт. 800.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°,с поворотной ручкой, с заземлением 47 47
2200.0 800.0 1 шт. 800.0 RAL 7035 Рама, сталь, 1,5 мм, закаленное стекло 6 мм, угол открытия 180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 47 47