Декоративная рама (Varistar), Кронштейн

Изображение для Декоративная рама (Varistar), Кронштейн из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для крепления направляющих рельсов и полок в шкафу VARISTAR Deco

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    Декоративная рама

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Цвет
Для шкафов высотой мм
 
Номер по каталогу Кол во Для шкафов высотой мм Для шкафов шириной мм Описание Наименование Высота U Для шкафов высотой
Номер по каталогу Кол во Для шкафов высотой мм Для шкафов шириной мм Описание Наименование Высота U Для шкафов высотой
В упаковке 1 пара 1400 600.0 RAL 7021 Сталь; 2 мм, для декоративной рамы, для крепления направляющих рельс и полок 29 29
В упаковке 1 пара 1600 600.0 RAL 7021 - 33 33
В упаковке 1 пара 1800 600.0 RAL 7021 - 38 38
В упаковке 1 пара 2000 600.0 RAL 7021 - 42 42
В упаковке 1 пара 2200 600.0 RAL 7021 - 47 47
В упаковке 1 пара 1400 600.0 RAL 7035 - 29 29
В упаковке 1 пара 1600 600.0 RAL 7035 - 33 33
В упаковке 1 пара 1800 600.0 RAL 7035 - 38 38
В упаковке 1 пара 2000 600.0 RAL 7035 - 42 42
В упаковке 1 пара 2200 600.0 RAL 7035 - 47 47