19" Поворотнаярама (Varistar), Глухая панель поворотной рамы / Ограничительхода поворотнойрамы

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Inclusive of handle and cut-out for cable eyes
  • To cover the gap between swing frame and cabinet upright for 800 mm wide cabinets
  • Макс. угол поворота: 120° или 160°
  • Для поворотных рам с допустимой статической нагрузкой 150 кг. По соображениям безопасности, рекомендуется установка ограничителя хода
  • Для симметрично установленных поворотных рам (две узкие заглушки по 100 мм)
  • Замок № 333
  • Запасной ключ для профильного полуцилиндра DIN

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    поворотная рама

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Для шкафов высотой U
Configuration
 
Номер по каталогу Ширина мм Кол во Описание Наименование Для шкафов высотой мм Для шкафов шириной мм Для шкафов высотой
Номер по каталогу Ширина мм Кол во Описание Наименование Для шкафов высотой мм Для шкафов шириной мм Для шкафов высотой
600.0 В упаковке 1 комплект 120° для шкафов шириной 600 мм Сталь для обеспечения безопасности рекомендуется использовать ограничитель хода поворотной рамы - - -
800.0 В упаковке 1 комплект 160° для шкафов шириной 800 мм Сталь используется только в комбинации с шарниром 160°. Для обеспечения безопасности рекомендуется использовать ограничитель хода поворотной рамы - - -
- В упаковке 2 шт. Ширина шкафа 800 мм Вместо шарнира 120°, крепится на винтах к поворотной раме - - -
- 1 шт. Замок с ключом Для поворотной рамы, вместо замка с вкладышем четырехгранник, с двумя ключами - - -
- 1 шт. Для профильного полуцилиндра DIN - - - -
200.0 1 шт. Накладка асимметричная Сталь 1,5 мм, RAL 7021, глухая панель (поз. 1, ширина 200 мм), ручка (поз. 2), перфорация для установки кабельных органайзеров Монтаж на неполную высоту 800.0 25
100.0 В упаковке 2 шт. Накладка асимметричная Сталь; 1,5 мм, RAL 7021, заглушка (поз. 1, ширина 2 x 100 мм), ручка (поз. 2), перфорация для установки кабельных органайзеров Монтаж на неполную высоту 800.0 25
200.0 В упаковке 1 комплект Накладка асимметричная Сталь 1,5 мм, RAL 7021, глухая панель (поз. 1, ширина 200 мм), ручка (поз. 2), перфорация для установки кабельных органайзеров Монтаж на неполную высоту 800.0 29
100.0 В упаковке 2 шт. Накладка асимметричная Сталь; 1,5 мм, RAL 7021, заглушка (поз. 1, ширина 2 x 100 мм), ручка (поз. 2), перфорация для установки кабельных органайзеров Монтаж на неполную высоту 800.0 29
200.0 1 шт. Накладка асимметричная Сталь 1,5 мм, RAL 7021, глухая панель (поз. 1, ширина 200 мм), ручка (поз. 2), перфорация для установки кабельных органайзеров Монтаж на неполную высоту 800.0 33
100.0 В упаковке 2 шт. Накладка асимметричная Сталь; 1,5 мм, RAL 7021, заглушка (поз. 1, ширина 2 x 100 мм), ручка (поз. 2), перфорация для установки кабельных органайзеров Монтаж на неполную высоту 800.0 33
200.0 1 шт. Накладка асимметричная Сталь 1,5 мм, RAL 7021, глухая панель (поз. 1, ширина 200 мм), ручка (поз. 2), перфорация для установки кабельных органайзеров 1800 800.0 38
100.0 В упаковке 2 шт. Накладка асимметричная Сталь; 1,5 мм, RAL 7021, заглушка (поз. 1, ширина 2 x 100 мм), ручка (поз. 2), перфорация для установки кабельных органайзеров 1800 800.0 38
200.0 1 шт. Накладка асимметричная Сталь 1,5 мм, RAL 7021, глухая панель (поз. 1, ширина 200 мм), ручка (поз. 2), перфорация для установки кабельных органайзеров 2000 800.0 42
100.0 В упаковке 2 шт. Накладка асимметричная Сталь; 1,5 мм, RAL 7021, заглушка (поз. 1, ширина 2 x 100 мм), ручка (поз. 2), перфорация для установки кабельных органайзеров 2000 800.0 42
200.0 1 шт. Накладка асимметричная Сталь 1,5 мм, RAL 7021, глухая панель (поз. 1, ширина 200 мм), ручка (поз. 2), перфорация для установки кабельных органайзеров 2200 800.0 47
100.0 В упаковке 2 шт. Накладка асимметричная Сталь; 1,5 мм, RAL 7021, заглушка (поз. 1, ширина 2 x 100 мм), ручка (поз. 2), перфорация для установки кабельных органайзеров 2200 800.0 47