Стальная дверь, 4-точечный замок, с перфорацией, ЭМС (Varistar), RAL 7021/ RAL 7035

Изображение для Стальная дверь, 4-точечный замок, с перфорацией, ЭМС (Varistar), RAL 7021/ RAL 7035 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Перфорированная дверь для ЭМС-приложений с четырехточечным запиранием
  • Bнутреннее — алюцинк
  • Угол открытия 180°
  • Поворотная ручка с кнопкой и заземлением

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    дверь

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Цвет
высотой U / мм
Ширина мм
 
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Цвет Наименование Кол во
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Цвет Наименование Кол во
24 1200.0 600.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
24 1200.0 600.0 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
24 1200.0 800.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
24 1200.0 800.0 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
29 1400.0 600.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
29 1400.0 600.0 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
29 1400.0 800.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
29 1400.0 800.0 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
33 1600.0 600.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
33 1600.0 600.0 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
33 1600.0 800.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
33 1600.0 800.0 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
38 1800.0 600.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
38 1800.0 600.0 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
38 1800.0 800.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
38 1800.0 800.0 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
42 2000.0 600.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
42 2000.0 600.0 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
42 2000.0 800.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
42 2000.0 800.0 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
47 2200.0 600.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
47 2200.0 600.0 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
47 2200.0 800.0 RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.
47 2200.0 800.0 RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 1 шт.