Стальная дверь, сплошная , с 3‐точечным замком, IP 55, RAL 7021/ RAL 7035 (Varistar)

Изображение для Стальная дверь, сплошная , с 3‐точечным замком, IP 55, RAL 7021/ RAL 7035 (Varistar) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Угол открытия 180°
  • Сталь, 1 mm
  • Стальная дверь с внутренней рамой; подходит для отверстий и монтажа на большой площади (крепление винтами M5, высота установки в шкафу с шагом 25 мм)
  • Поворотная ручка со встроенной кнопкой и заземлением
  • Трехточечное запирание

    Серия изделий:

    Varistar

    Примечание:

    Профильный DIN-полуцилиндр для поворотной ручки заказывается отдельно

    Accessory category:

    дверь

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
Ширина мм
Цвет
 
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Цвет Описание Наименование Кол во
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Цвет Описание Наименование Кол во
24 1200.0 600.0 RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 1 шт.
24 1200.0 600.0 RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 1 шт.
24 1200.0 800.0 RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 1 шт.
24 1200.0 800.0 RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 1 шт.
29 1400.0 600.0 RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 1 шт.
29 1400.0 600.0 RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 1 шт.
29 1400.0 800.0 RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 1 шт.
29 1400.0 800.0 RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 1 шт.
33 1600.0 600.0 RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 1 шт.
33 1600.0 600.0 RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 1 шт.
33 1600.0 800.0 RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 1 шт.
33 1600.0 800.0 RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 1 шт.
38 1800.0 600.0 RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 1 шт.
38 1800.0 600.0 RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 1 шт.
38 1800.0 800.0 RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 1 шт.
38 1800.0 800.0 RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 1 шт.
42 2000.0 600.0 RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 1 шт.
42 2000.0 600.0 RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 1 шт.
42 2000.0 800.0 RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 1 шт.
42 2000.0 800.0 RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 1 шт.
47 2200.0 600.0 RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 1 шт.
47 2200.0 600.0 RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 1 шт.
47 2200.0 800.0 RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 1 шт.
47 2200.0 800.0 RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 1 шт.