Плоская крыша, с участками для выемки (Varistar)

Изображение для Полка, укороченная на 100 мм из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Цвет RAL 7021
  • С заземлением
  • Сталь 1,5 мм
  • Выемки необходимо закрыть щеточными пыльниками (заказываются отдельно)

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    верхняя крышка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина мм
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Кол во Цвет Наименование
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Кол во Цвет Наименование
1000.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Плоская крышка, сталь 1,5 мм, с выемками, RAL 7021
1100.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Плоская крышка, сталь 1,5 мм, с выемками, RAL 7021
1200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Плоская крышка, сталь 1,5 мм, с выемками, RAL 7021
1000.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Плоская крышка, сталь 1,5 мм, с выемками, RAL 7021
1100.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Плоская крышка, сталь 1,5 мм, с выемками, RAL 7021
1200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Плоская крышка, сталь 1,5 мм, с выемками, RAL 7021