Цоколь Seismic (Varistar)

Изображение для Цоколь Seismic из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Два несущих боковых профиля, сталь 4 мм
  • Допустимая статическая нагрузка 1000 кг
  • Высота 104,5 мм
  • Две заглушки, передняя и задняя, сталь 4 мм
  • Соответствие стандарту NEBS, Сейсмостойкость до зоны 4 по Bellcore, Крепежные отверстия для напольного монтажа
  • Доступ спереди и сзади
  • Цвет RAL 7021

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    земля / цоколь

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина мм
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во w мм d мм Наименование d2 мм d1 мм
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во w мм d мм Наименование d2 мм d1 мм
600.0 104.5 600.0 1 шт. 450.0 300.0 Два несущих боковых профиля, сталь 4 мм; две заглушки, сталь 4 мм, передняя/задняя; высота 104,5 мм; допустимая статическая нагрузка 1000 кг 525.5 400.0
800.0 104.5 600.0 1 шт. 450.0 500.0 Два несущих боковых профиля, сталь 4 мм; две заглушки, сталь 4 мм, передняя/задняя; высота 104,5 мм; допустимая статическая нагрузка 1000 кг 725.5 600.0
600.0 104.5 800.0 1 шт. 650.0 300.0 Два несущих боковых профиля, сталь 4 мм; две заглушки, сталь 4 мм, передняя/задняя; высота 104,5 мм; допустимая статическая нагрузка 1000 кг 525.5 400.0
800.0 104.5 800.0 1 шт. 650.0 500.0 Два несущих боковых профиля, сталь 4 мм; две заглушки, сталь 4 мм, передняя/задняя; высота 104,5 мм; допустимая статическая нагрузка 1000 кг 725.5 600.0