Траверса для больших нагрузок

Изображение для Траверса для больших нагрузок из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Материал Сталь 2,5 мм
  • Поверхность: с порошковым покрытием, цвет RAL 7021
  • 4 шт. на комплект (2 слева/2 справа)

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    Монтажные детали дл

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Длина мм
 
Номер по каталогу Длина мм Кол во
Номер по каталогу Длина мм Кол во
1000.0 В упаковке 4 шт.
1100.0 В упаковке 4 шт.
1200.0 В упаковке 4 шт.