Стойка Etsirack

Изображение для Стойка etsirack из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Возможность соединения двух каркасов задними сторонами
  • Соответствие стандартам IEC 48 D и ETS 300 119
  • Крыша с организацией подвода кабелей
  • Сварной каркас с метрическими монтажными отверстиями в соответствии с ETS 300119-3
  • Монтажная высота 81 SU
  • Допустимая статическая нагрузка 200 кг

    Серия изделий:

    Etsirack

    Степень защиты:

    нет

    Экранирование:

    Нет

    Тип:

    Telecom rack

    Допустимая статическая нагрузка:

    статическая 200 кг

    Материал:

    Корпус и дверь из стали

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Количество
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во Глубинa D мм Цвет Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во Глубинa D мм Цвет Высота U
300.0 2200.0 600.0 В упаковке 1 шт. на поддоне 299.0 RAL 7035 47
300.0 2200.0 600.0 В упаковке 2 шт. на поддоне 299.0 RAL 7035 47