Стойка Universal (Eurorack)

Изображение для Стойка Universal из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Поверхность: RAL 7021
  • Крепится на винтах, рама — алюминий, литье под давлением, стойки — алюминиевый профиль
  • Другие габариты предоставляются по требованию
  • 19" профиль можно устанавливать с заглубляющими распорками и 19" монтажными профилями с регулировкой положения по глубине с шагом 25 мм

    Серия изделий:

    Eurorack

    Accessory category:

    стойка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U / мм
Ширина мм
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Высота U Глубинa D мм Наименование
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Высота U Глубинa D мм Наименование
600.0 998.0 600.0 1 шт. RAL 7021 20 - -
800.0 998.0 600.0 1 шт. RAL 7021 20 - -
600.0 1220.0 600.0 1 шт. RAL 7021 25 - -
800.0 1220.0 600.0 1 шт. RAL 7021 25 - -
600.0 1398.0 600.0 1 шт. RAL 7021 29 - -
800.0 1398.0 600.0 1 шт. RAL 7021 29 - -
600.0 1620.0 600.0 1 шт. RAL 7021 34 600.0 Каркас алюминиевый, построение 19" монтажного уровня возможно с использованием заглубляющих монтажных рельс, глубина установки определяется шагом 25 мм
800.0 1620.0 600.0 1 шт. RAL 7021 34 800.0 Универсальная стойка, рама – алюминий, литье под давлением, стойки – алюминиевый профиль
900.0 1620.0 600.0 1 шт. RAL 7021 34 900.0 Универсальная стойка, рама – алюминий, литье под давлением, стойки – алюминиевый профиль
600.0 1798.0 600.0 1 шт. RAL 7021 38 600.0 Универсальная стойка, рама – алюминий, литье под давлением, стойки – алюминиевый профиль
800.0 1798.0 600.0 1 шт. RAL 7021 38 800.0 Универсальная стойка, рама – алюминий, литье под давлением, стойки – алюминиевый профиль
900.0 1798.0 600.0 1 шт. RAL 7021 38 900.0 Универсальная стойка, рама – алюминий, литье под давлением, стойки – алюминиевый профиль
600.0 1798.0 800.0 1 шт. RAL 7021 38 600.0 Универсальная стойка, рама – алюминий, литье под давлением, стойки – алюминиевый профиль
800.0 1798.0 800.0 1 шт. RAL 7021 38 800.0 Универсальная стойка, рама – алюминий, литье под давлением, стойки – алюминиевый профиль
600.0 2020.0 600.0 1 шт. RAL 7021 43 600.0 Универсальная стойка, рама – алюминий, литье под давлением, стойки – алюминиевый профиль
800.0 2020.0 600.0 1 шт. RAL 7021 43 800.0 Универсальная стойка, рама – алюминий, литье под давлением, стойки – алюминиевый профиль
900.0 2020.0 600.0 1 шт. RAL 7021 43 900.0 Универсальная стойка, рама – алюминий, литье под давлением, стойки – алюминиевый профиль
600.0 2020.0 800.0 1 шт. RAL 7021 43 600.0 Универсальная стойка, рама – алюминий, литье под давлением, стойки – алюминиевый профиль
800.0 2020.0 800.0 1 шт. RAL 7021 43 800.0 Универсальная стойка, рама – алюминий, литье под давлением, стойки – алюминиевый профиль
600.0 2198.0 600.0 1 шт. RAL 7021 47 - -
800.0 2198.0 600.0 1 шт. RAL 7021 47 - -
900.0 2198.0 600.0 1 шт. RAL 7021 47 - -
800.0 2198.0 800.0 1 шт. RAL 7021 47 - -