Стеклянная дверь (Eurorack) угол открытия 120° и 180°

Изображение для Стеклянная дверь (Eurorack) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Установка двери возможна с четырех сторон
  • Угол открытия 120°: замок с двумя ключами или 180°: Поворотная ручка
  • Стекло дымчато-серое Sekurit, 6 мм

    Серия изделий:

    Eurorack

    Примечание:

  • 180° с поворотной ручкой см. в разделе ServicePLUS
  • Другие типоразмеры см. в разделе ServicePLUSСтеклянную дверь с углом открытия
  • Accessory category:

    дверь

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U / мм
Для шкафов шириной мм
 
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Для шкафов высотой мм Для шкафов шириной мм h мм Материал Для шкафов высотой Novastar Для шкафов шириной Novastar Для ширины шкафа Eurorack Описание Наименование Высота U Для шкафов высотой
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Для шкафов высотой мм Для шкафов шириной мм h мм Материал Для шкафов высотой Novastar Для шкафов шириной Novastar Для ширины шкафа Eurorack Описание Наименование Высота U Для шкафов высотой
733.0 523.0 1 шт. 782 553.0 713.0 секурит, 6 мм 767.0 553.0 600.0 Стеклянная дверь 120° Стекло дымчато-серое, Sekurit 6 мм, замок с двумя ключами 16 16
911.0 523.0 1 шт. 945 600.0 890.0 секурит, 6 мм 945.0 553.0 600.0 Стеклянная дверь 120° Стекло дымчато-серое, Sekurit 6 мм, замок с двумя ключами 20 20
1133.0 523.0 1 шт. 1220 600.0 1133.0 секурит, 6 мм 1167.0 553.0 600.0 Стеклянная дверь 120° Стекло дымчато-серое, Sekurit 6 мм, замок с двумя ключами 25 25
1345.0 523.0 1 шт. 1290 600.0 1311.0 секурит, 6 мм - - 600.0 Стеклянная дверь 120° Стекло дымчато-серое, Sekurit 6 мм, замок с двумя ключами 29 29
1398.0 600.0 1 шт. 1290 - 1290.5 секурит, 6 мм - - 553.0 Стеклянная дверь 180° - 29 29
1514.0 523.0 1 шт. 1567 600.0 1534.0 секурит, 6 мм 1567.0 553.0 600.0 Стеклянная дверь 120° Стекло дымчато‐серое Sekurit, 6 мм, замок с двумя ключами 34 34
1620.0 600.0 1 шт. 1620 - 1534.0 секурит, 6 мм - - 600.0 Стеклянная дверь 180° - 34 34
1745.0 523.0 1 шт. 1798 600.0 1711.0 секурит, 6 мм - - 600.0 Стеклянная дверь 120° Стекло дымчато-серое, Sekurit 6 мм, замок с двумя ключами 38 38
1745.0 723.0 1 шт. 1798 800.0 1711.0 секурит, 6 мм - - 800.0 Стеклянная дверь 120° Стекло дымчато-серое, Sekurit 6 мм, замок с двумя ключами 38 38
1798.0 600.0 1 шт. 1798 - 1711.0 секурит, 6 мм - - 600.0 Стеклянная дверь 180° - 38 38
1798.0 800.0 1 шт. 1798 - 1711.0 секурит, 6 мм - - 800.0 Стеклянная дверь 180° - 38 38
1967.0 523.0 1 шт. 2020 600.0 1934.0 секурит, 6 мм - - 600.0 Стеклянная дверь 120° Стекло дымчато-серое, Sekurit 6 мм, замок с двумя ключами 43 43
2020.0 723.0 1 шт. 2020 800.0 1934.0 секурит, 6 мм - - 800.0 Стеклянная дверь 120° Стекло дымчато-серое, Sekurit 6 мм, замок с двумя ключами 43 43
2020.0 600.0 1 шт. 2020 - 1934.0 секурит, 6 мм - - 600.0 Стеклянная дверь 180° Стекло дымчато‐серое Sekurit, 6 мм, поворотная ручка (с глухим вкладышем замка) 43 43
2020.0 800.0 1 шт. 2020 - 1934.0 секурит, 6 мм - - 800.0 Стеклянная дверь 180° - 43 43
2145.0 523.0 1 шт. 2198 600.0 2111.0 секурит, 6 мм - - 600.0 Стеклянная дверь 120° Стекло дымчато-серое, Sekurit 6 мм, замок с двумя ключами 47 47
2145.0 723.0 1 шт. 2198 800.0 2111.0 секурит, 6 мм - - 800.0 Стеклянная дверь 120° Стекло дымчато-серое, Sekurit 6 мм, замок с двумя ключами 47 47
2198.0 600.0 1 шт. 2198 - 2111.0 секурит, 6 мм - - 600.0 Стеклянная дверь 180° - 47 47
2198.0 800.0 1 шт. 2198 - 2111.0 секурит, 6 мм - - 800.0 Стеклянная дверь 180° - 47 47