Стальная дверь IP 55, сплошная (Varistar), с 3‐точечным замком, RAL 7021/RAL 7035

Изображение для Стальная дверь IP 55, сплошная (Varistar), с 3‐точечным замком, RAL 7021/RAL 7035 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Стальная дверь с внутренней рамой; подходит для отверстий и монтажа на большой площади (крепление винтами M5, высота установки в шкафу с шагом 25 мм)
  • Угол открытия 180°
  • Поворотная ручка со встроенной кнопкой и заземлением
  • Трехточечное запирание
  • Сталь, 1 mm

    Серия изделий:

    Varistar

    Примечание:

    Профильный DIN-полуцилиндр для поворотной ручки заказывается отдельно

    Accessory category:

    дверь

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U / мм
Ширина мм
Цвет
 
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Описание Наименование Высота U
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Описание Наименование Высота U
1200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 24
1200.0 600.0 1 шт. RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 24
1200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 24
1200.0 800.0 1 шт. RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 24
1400.0 600.0 1 шт. RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 29
1400.0 600.0 1 шт. RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 29
1400.0 800.0 1 шт. RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 29
1400.0 800.0 1 шт. RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 29
1600.0 600.0 1 шт. RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 33
1600.0 600.0 1 шт. RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 33
1600.0 800.0 1 шт. RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 33
1600.0 800.0 1 шт. RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 33
1800.0 600.0 1 шт. RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 38
1800.0 600.0 1 шт. RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 38
1800.0 800.0 1 шт. RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 38
1800.0 800.0 1 шт. RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 38
2000.0 600.0 1 шт. RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 42
2000.0 600.0 1 шт. RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 42
2000.0 800.0 1 шт. RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 42
2000.0 800.0 1 шт. RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 42
2200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 47
2200.0 600.0 1 шт. RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 47
2200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 сплошная Сталь; 1,5 мм, угол открытия  180°, с поворотной ручкой со встроенной кнопкой, с заземлением 47
2200.0 800.0 1 шт. RAL 7035 сплошная Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с внутренней монтажной рамой, поворотная ручка с кнопкой, заземление 47