Стальная дверь IP 20, вентилируемая, одноточечный замок (Varistar), RAL 7021/RAL 7035

Изображение для Стальная дверь IP 20, вентилируемая, одноточечный замок из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Угол открытия 180°
  • С заземлением
  • Перфорированная стальная дверь с одноточечным запиранием для степени защиты IP 20
  • Сталь 1,5 мм
  • Замочная накладка

    Серия изделий:

    Varistar

    Примечание:

    Поворотная ручка и профильный полуцилиндр DIN для нее заказываются отдельно.

    Accessory category:

    дверь

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U / мм
Ширина мм
Цвет
 
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Наименование Высота U
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Наименование Высота U
1200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 24
1200.0 600.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 24
1200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 24
1200.0 800.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 24
1400.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 29
1400.0 600.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 29
1400.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 29
1400.0 800.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 29
1600.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 33
1600.0 600.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 33
1600.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 33
1600.0 800.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 33
1800.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 38
1800.0 600.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 38
1800.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 38
1800.0 800.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 38
2000.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 42
2000.0 600.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 42
2000.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 42
2000.0 800.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 42
2200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 47
2200.0 600.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 47
2200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Сталь; 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 47
2200.0 800.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, угол открытия 180°, с замком, с заземлением 47