Дверь стальная, сплошная, ЭМС, IP 55 (Varistar), RAL 7021/RAL 7035

Изображение для Стальная дверь, 4-точечный замок, сплошная, ЭМС, IP 55 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Угол открытия 180°
  • Стальная дверь для ЭМС-приложений с четырехточечным запиранием
  • Поворотная ручка с кнопкой и заземлением

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    дверь

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U / мм
Ширина мм
Цвет
 
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Наименование Высота U
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Наименование Высота U
1200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 24
1200.0 600.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 24
1200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 24
1200.0 800.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 24
1400.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 29
1400.0 600.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 29
1400.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 29
1400.0 800.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 29
1600.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 33
1600.0 600.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 33
1600.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 33
1600.0 800.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 33
1800.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 38
1800.0 600.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 38
1800.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 38
1800.0 800.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 38
2000.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 42
2000.0 600.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 42
2000.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 42
2000.0 800.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 42
2200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 47
2200.0 600.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 47
2200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 47
2200.0 800.0 1 шт. RAL 7035 Сталь 1,5 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, угол открытия 180°, поворотная ручка с кнопкой, с заземлением 47