Поворотная рама для шкафов шириной 600 мм (Varistar)

Изображение для Поворотная рама для шкафов шириной 600 мм из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • На полную и неполную высоту шкафа
  • Навеска по выбору: справа или слева
  • Цвет RAL 7021
  • Для установки 19" шасси и19" блочных каркасов
  • Шарнир 120°, вкладыш замка четырехгранник, с двумя ключами
  • Допустимая нагрузка 150 кг

    Серия изделий:

    Varistar

    Примечание:

    19" откидная рама может монтироваться непосредственно на стойке шкафа или с помощью заглубляющих распорок с шагом 50 мм.

    Accessory category:

    поворотная рама

    Max. mounting depth for swing frames:

    Slim-Line 220 mm, Heavy-Duty 200 mm

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Для шкафов высотой мм
 
Номер по каталогу Для шкафов высотой Для шкафов высотой мм h1 h2 Ширина мм Кол во
Номер по каталогу Для шкафов высотой Для шкафов высотой мм h1 h2 Ширина мм Кол во
16 900 16.0 12.0 600.0 1 шт.
24 1200 24.0 21.0 600.0 1 шт.
29 1400 29.0 25.0 600.0 1 шт.
30 1600 33.0 30.0 600.0 1 шт.
38 1800 34.0 38.0 600.0 1 шт.
42 2000 42.0 39.0 600.0 1 шт.
47 2200 47.0 43.0 600.0 1 шт.