Плоская верхняя крышка ЭМС, IP 55 (Varistar)

Изображение для Плоская верхняя крышка ЭМС, IP 55 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее — алюцинк
  • С заземлением
  • Сталь 1,5 мм

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    верхняя крышка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина мм
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Кол во Цвет Описание Наименование
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Кол во Цвет Описание Наименование
300.0 600.0 1 шт. RAL 7021 ЭМС Сталь 1,5 мм, внешняя поверхность RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением
600.0 600.0 1 шт. RAL 7021 ЭМС Сталь 1,5 мм, внешняя поверхность RAL 7021, внутренняя поверхность алюцинк, с заземлением
600.0 800.0 1 шт. RAL 7021 ЭМС Сталь 1,5 мм, внешняя поверхность RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением
800.0 600.0 1 шт. RAL 7021 ЭМС Сталь 1,5 мм, внешняя поверхность RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением
800.0 800.0 1 шт. RAL 7021 ЭМС Сталь 1,5 мм, внешняя поверхность RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением
900.0 600.0 1 шт. RAL 7021 ЭМС Сталь 1,5 мм, внешняя поверхность RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением
900.0 800.0 1 шт. RAL 7021 ЭМС Сталь 1,5 мм, внешняя поверхность RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением
1000.0 600.0 1 шт. RAL 7021 ЭМС Сталь 1,5 мм, внешняя поверхность RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением
1000.0 800.0 1 шт. RAL 7021 ЭМС Сталь 1,5 мм, внешняя поверхность RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением