Панель основания (Varistar),ЭМС, перфорированная, с кабельным вводом

Изображение для Нижняя панель ЭМС, перфорированная, с кабельным вводом из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Отверстие с задней стороны при ширине шкафа 600 мм: 359 x 60 мм; при ширине шкафа 800 мм: 559 x 60 мм
  • С заземлением
  • Алюцинк, 1.5 мм

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    земля / цоколь

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Глубина мм
Ширина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Кол во Наименование
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Кол во Наименование
600.0 600.0 1 шт. Алюцинк 1,5 мм, с заземлением, отверстие кабельного ввода сзади, размеры ввода при ширине шкафа 600 мм: 359 x 60 мм, при ширине шкафа 800 мм: 559 x 60 мм
600.0 800.0 1 шт. Алюцинк 1,5 мм, с заземлением, отверстие кабельного ввода сзади, размеры ввода при ширине шкафа 600 мм: 359 x 60 мм, при ширине шкафа 800 мм: 559 x 60 мм
800.0 600.0 1 шт. Алюцинк 1,5 мм, с заземлением, отверстие кабельного ввода сзади, размеры ввода при ширине шкафа 600 мм: 359 x 60 мм, при ширине шкафа 800 мм: 559 x 60 мм
800.0 800.0 1 шт. Алюцинк 1,5 мм, с заземлением, отверстие кабельного ввода сзади, размеры ввода при ширине шкафа 600 мм: 359 x 60 мм, при ширине шкафа 800 мм: 559 x 60 мм
1000.0 600.0 1 шт. Алюцинк 1,5 мм, с заземлением, отверстие кабельного ввода сзади, размеры ввода при ширине шкафа 600 мм: 359 x 60 мм, при ширине шкафа 800 мм: 559 x 60 мм