Направляющий рельс, 25 кг (Eurorack)

Изображение для Направляющий рельс, 25 кг из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Опоры для тяжелых 19" шасси
  • Навеска с шагом 1 U
  • Опоры для тяжелых 19" шасси
  • Широкая поверхность опоры
  • Сталь 1,5 мм, покрытие алюцинк
  • Допустимая статическая нагрузка 25 кг на пару

    Серия изделий:

    Eurorack

    Примечание:

    Для монтажа требуются четыре 19" монтажных профиля (заказываются отдельно, см. "Монтажные профили")

    Accessory category:

    Направляющий рельс

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Длина мм
Количество
 
Номер по каталогу Длина мм Кол во Цвет Для шкафов глубиной мм xf мм Наименование
Номер по каталогу Длина мм Кол во Цвет Для шкафов глубиной мм xf мм Наименование
420.0 В упаковке 10 шт. алюминиево-цинковое покрытие 600.0 60.0 Сталь 1,5 мм, покрытие — алюцинк, допустимая статическая нагрузка 25 кг на пару, монтажные профили (две пары), заглубляющие распорки‐переходники заказываются отдельно см. на стр.
417.0 В упаковке 2 шт. AlZn 600.0 60.0 Сталь, 1,5 мм, покрытие алюцинк, допустимая статическая нагрузка 25 кг на пару
620.0 В упаковке 10 шт. алюминиево-цинковое покрытие 800.0 60.0 сталь, 1,5 мм, покрытие алюцинк, допустимая статическая нагрузка 25 кг на пару
617.0 В упаковке 2 шт. алюминиево-цинковое покрытие 800.0 60.0 -
512.0 В упаковке 2 шт. алюминиево-цинковое покрытие 800.0 60.0 -
720.0 В упаковке 10 шт. AlZn 900.0 60.0 сталь, 1,5 мм, покрытие алюцинк, допустимая статическая нагрузка 25 кг на пару
717.0 В упаковке 2 шт. алюминиево-цинковое покрытие 900.0 60.0 -