Каркас (Varistar), Heavy-Duty, Seismic

Изображение для Каркас Seismic Heavy-Duty, допустимая статическая нагрузка 800 к из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Сейсмостойкость протестирована Bellcore Zone 4
  • Сварной каркас Heavy‐Duty, стальной профиль, 8 приваренных угольников жесткости, RAL 7021
  • допустимая статическая нагрузка 800 кг IEC 61587-1 и IEC 61587-2
  • Допустимая статическая нагрузка в полностью выдвинутом положении 250 кг IEC 61587-2
  • Оцинкованная сталь 1,5 мм, порошковое покрытие

    Серия изделий:

    Varistar

    Примечание:

    допустимая статическая нагрузка

    Accessory category:

    стойка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Глубина мм
высотой U
Ширина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Высота U
600.0 1200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 24
800.0 1200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 24
600.0 1200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 24
800.0 1200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 24
600.0 1400.0 600.0 1 шт. RAL 7021 29
800.0 1400.0 600.0 1 шт. RAL 7021 29
600.0 1400.0 800.0 1 шт. RAL 7021 29
800.0 1400.0 800.0 1 шт. RAL 7021 29
600.0 1600.0 600.0 1 шт. RAL 7021 33
800.0 1600.0 600.0 1 шт. RAL 7021 33
600.0 1600.0 800.0 1 шт. RAL 7021 33
800.0 1600.0 800.0 1 шт. RAL 7021 33
600.0 1800.0 600.0 1 шт. RAL 7021 38
800.0 1800.0 600.0 1 шт. RAL 7021 38
600.0 1800.0 800.0 1 шт. RAL 7021 38
800.0 1800.0 800.0 1 шт. RAL 7021 38
600.0 2000.0 600.0 1 шт. RAL 7021 42
800.0 2000.0 600.0 1 шт. RAL 7021 42
600.0 2000.0 800.0 1 шт. RAL 7021 42
800.0 2000.0 800.0 1 шт. RAL 7021 42
600.0 2200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 47
800.0 2200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 47
600.0 2200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 47
800.0 2200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 47