Каркас с допустимой статической нагрузкой 200 кг (Novastar) Slim-Line

Изображение для Каркас с допустимой статической нагрузкой 200 кг (Slim-Line) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Допустимая статическая нагрузка 200 кг
  • 19" монтажный уровень, с передней стороны 33 мм, с задней — 60 мм
  • Алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением

    Серия изделий:

    Novastar

    Примечание:

    Двери, боковые стенки, компоненты крыш, цоколи, панели основания, полки, направляющие рельсы, поворотные ролики и регулируемые ножки заказываются отдельно

    Accessory category:

    стойка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U / мм
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Цвет Наименование Высота U Кол во
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Цвет Наименование Высота U Кол во
500.0 357.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 6 1 шт.
600.0 357.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 6 1 шт.
500.0 456.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 9 1 шт.
600.0 456.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 9 1 шт.
500.0 589.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 12 1 шт.
600.0 589.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 12 1 шт.
800.0 589.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 12 1 шт.
900.0 589.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 12 1 шт.
1000.0 589.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 12 1 шт.
500.0 767.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 16 1 шт.
600.0 767.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 16 1 шт.
800.0 767.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 16 1 шт.
900.0 767.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 16 1 шт.
1000.0 767.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 16 1 шт.
500.0 945.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 20 1 шт.
600.0 945.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 20 1 шт.
800.0 945.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 20 1 шт.
900.0 945.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 20 1 шт.
1000.0 945.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 20 1 шт.
500.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 25 1 шт.
600.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 25 1 шт.
800.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 25 1 шт.
900.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 25 1 шт.
1000.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 25 1 шт.
500.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 34 1 шт.
600.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 34 1 шт.
800.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 34 1 шт.
900.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 34 1 шт.
1000.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 34 1 шт.
500.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 38 1 шт.
600.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 38 1 шт.
800.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 38 1 шт.
900.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 38 1 шт.
1000.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 38 1 шт.
500.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 43 1 шт.
600.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 43 1 шт.
800.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 43 1 шт.
900.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 43 1 шт.
1000.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 43 1 шт.
500.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 47 1 шт.
600.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 47 1 шт.
800.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 47 1 шт.
900.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 47 1 шт.
1000.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 200 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 33 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 47 1 шт.