Каркас, допустимая статическая нагрузка 400 кг (Novastar) Heavy-Duty 19"

Изображение для Каркас, допустимая статическая нагрузка 400 кг (Heavy-Duty) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • 19" монтажный уровень, с передней и задней стороны по 60 мм
  • Алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением
  • Допустимая статическая нагрузка 400 кг

    Серия изделий:

    Novastar

    Примечание:

    Двери, боковые стенки, компоненты крыш, цоколи, панели основания, полки, направляющие рельсы, поворотные ролики и регулируемые ножки заказываются отдельно

    Accessory category:

    стойка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U / мм
Глубина мм
 
Номер по каталогу Кол во Глубина мм Высота мм Ширина мм Цвет Наименование Высота U
Номер по каталогу Кол во Глубина мм Высота мм Ширина мм Цвет Наименование Высота U
1 шт. 900.0 589.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 12
1 шт. 1000.0 589.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 12
1 шт. 500.0 767.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 16
1 шт. 600.0 767.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 16
1 шт. 800.0 767.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 16
1 шт. 900.0 767.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 16
1 шт. 1000.0 767.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 16
1 шт. 500.0 945.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 20
1 шт. 600.0 945.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 20
1 шт. 800.0 945.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 20
1 шт. 900.0 945.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 20
1 шт. 1000.0 945.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 20
1 шт. 500.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 25
1 шт. 600.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 25
1 шт. 800.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 25
1 шт. 900.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 25
1 шт. 1000.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 25
1 шт. 500.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 34
1 шт. 600.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 34
1 шт. 800.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 34
1 шт. 900.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 34
1 шт. 1000.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 34
1 шт. 500.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 38
1 шт. 600.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 38
1 шт. 800.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 38
1 шт. 900.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 38
1 шт. 1000.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 38
1 шт. 500.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 43
1 шт. 600.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 43
1 шт. 800.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 43
1 шт. 900.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 43
1 шт. 1000.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 43
1 шт. 500.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 47
1 шт. 600.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 47
1 шт. 800.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 47
1 шт. 900.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 47
1 шт. 1000.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Допустимая статическая нагрузка 400 кг, алюминиевый профиль, RAL 7021, с заземлением; 19" монтажный уровень: с передней стороны 60 мм, с задней 60 мм; поворотные ролики или регулируемые ножки заказываются отдельно 47