Задняя стенка (Varistar), на винтах для EMC и IP 55, RAL 7021/RAL 7035

Изображение для Задняя стенка с креплением на винтах, ЭМС, IP 55 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Внешнее покрытие лакированное, внутреннее — алюцинк
  • С заземлением
  • Сталь 1 мм

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    Задняя стенка

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
Ширина мм
Цвет
 
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Описание Наименование Высота U
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Цвет Описание Наименование Высота U
1400.0 600.0 1 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 29
1400.0 600.0 1 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 29
1600.0 600.0 1 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 33
1600.0 600.0 1 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 33
1600.0 800.0 1 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 33
1600.0 800.0 1 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 33
1800.0 600.0 1 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 38
1800.0 600.0 1 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 38
1800.0 800.0 1 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 38
1800.0 800.0 1 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 38
2000.0 600.0 1 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 42
2000.0 600.0 1 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 42
2000.0 800.0 1 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 42
2000.0 800.0 1 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 42
2200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 47
2200.0 600.0 1 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 47
2200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 47
2200.0 800.0 1 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 47