Панель основания (Varistar), составная

Изображение для Заглушка кабельного ввода, составная из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Сталь 1,5 мм
  • Участок может быть оснащенфильтерным элементомщеточным пыльником для кабельного вводазаглушкой
  • С заземлением
  • Панель составная, с открытым задним участком (открытый участок сзади глубиной 200 мм в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен)

    Серия изделий:

    Varistar

    Примечание:

  • Устанавливается изнутри
  • Защитная крышка, щеточный пыльник или фильтерная прокладка заказываются отдельно
  • Accessory category:

    земля / цоколь

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина мм
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Кол во Цвет Описание Наименование
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Кол во Цвет Описание Наименование
300.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная -
600.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
600.0 800.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
800.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
800.0 800.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
900.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
900.0 800.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
1000.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
1000.0 800.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
1100.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
1100.0 800.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
1200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
1200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением