Монтажный рельс, заглубляющий, 3 рядный (Varistar)

Изображение для Монтажный рельс, заглубляющий, 3 рядный (Varistar) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для укладки кабелей с помощью кабельных хомутов и кабельных органайзеров, для монтажа укороченных полок
  • Сталь 1,5 мм, покрытие алюцинк

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    Заглубляющие распорки

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Цвет Описание Длина L мм
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Цвет Описание Длина L мм
600.0 В упаковке 1 пара алюминиево-цинковое покрытие 3-рядный 460.0
800.0 В упаковке 1 пара алюминиево-цинковое покрытие 3-рядный 660.0
900.0 В упаковке 1 пара алюминиево-цинковое покрытие 3-рядный 760.0
1000.0 В упаковке 1 пара алюминиево-цинковое покрытие 3-рядный 860.0
1100.0 В упаковке 1 пара алюминиево-цинковое покрытие 3-рядный 960.0
1200.0 В упаковке 1 пара алюминиево-цинковое покрытие 3-рядный 1060.0