Верхняя крышка, прилегающая, сплошная (Eurorack)

Изображение для Верхняя крышка, прилегающая, сплошная из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • сталь 1 мм
  • RAL 7021

    Серия изделий:

    Eurorack

    Accessory category:

    верхняя крышка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

??? ?????? ???????? ??
Для шкафов шириной мм
 
Номер по каталогу Кол во Глубинa D мм Для шкафов шириной мм Цвет Для шкафов глубиной мм Наименование
Номер по каталогу Кол во Глубинa D мм Для шкафов шириной мм Цвет Для шкафов глубиной мм Наименование
1 шт. 600.0 600.0 RAL 7021 600.0 сталь 1 мм
1 шт. 800.0 600.0 RAL 7021 800.0 -
1 шт. 900.0 600.0 RAL 7021 900.0 -
1 шт. - 800.0 RAL 7021 800.0 -