Вентиляторная крыша с осевым вентилятором

Изображение для Вентиляторная крыша с осевым вентилятором, высота 25 мм, 8 Вт, 8 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Сетевой кабель 0,5 м, штекер IEC C14
  • Сталь, RAL 7021
  • Крыши подходят для вентиляторов высотой 25 или 38 мм
  • С кабельной разводкой и заземлением
  • Приподнятая вентиляторная крыша (33 мм

    Серия изделий:

    Novastar

    Примечание:

  • Рым-болты заказываются отдельнозаказываются отдельно
  • Дополнительные вентиляторы для улучшения охлаждающей способности заказываются отдельно
  • Термостат и регулятор частоты вращения
  • Accessory category:

    верхняя крышка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
??? ?????? ???????? ??
 
Номер по каталогу Ширина мм Кол во Цвет Для шкафов глубиной мм Описание Наименование
Номер по каталогу Ширина мм Кол во Цвет Для шкафов глубиной мм Описание Наименование
553.0 1 шт. RAL 7021 500.0 Осевой вентилятор, высота 25 мм, 8 Вт, 84—90 м³/ч Сталь; RAL 7021, с заземлением и кабельной разводкой; при глубине 500 мм  2 вентилятора, 4  колпачка; при глубине 600 и 800 мм 3 вентилятора, 3 колпачка; соединительный кабель 0,5 м, штекер IEC C14
553.0 1 шт. RAL 7021 600.0 Осевой вентилятор, высота 25 мм, 8 Вт, 84—90 м³/ч Сталь; RAL 7021, с заземлением и кабельной разводкой; при глубине 500 мм  2 вентилятора, 4  колпачка; при глубине 600 и 800 мм 3 вентилятора, 3 колпачка; соединительный кабель 0,5 м, штекер IEC C14
553.0 1 шт. RAL 7021 800.0 Осевой вентилятор, высота 25 мм, 8 Вт, 84—90 м³/ч Сталь; RAL 7021, с заземлением и кабельной разводкой; при глубине 500 мм  2 вентилятора, 4  колпачка; при глубине 600 и 800 мм 3 вентилятора, 3 колпачка; соединительный кабель 0,5 м, штекер IEC C14
553.0 1 шт. RAL 7021 500.0 Осевой вентилятор, высота 38 мм, 15 Вт, 162—172 м³/ч Сталь; RAL 7021, с заземлением и кабельной разводкой; при глубине 500 мм 2 вентилятора, 1 колпачок; при глубине 600 и 800 мм 3 вентилятора, 3 колпачка; соединительный кабель 0,5 м, штекер IEC C14
553.0 1 шт. RAL 7021 600.0 Осевой вентилятор, высота 38 мм, 15 Вт, 162—172 м³/ч Сталь; RAL 7021, с заземлением и кабельной разводкой; при глубине 500 мм 2 вентилятора, 1 колпачок; при глубине 600 и 800 мм 3 вентилятора, 3 колпачка; соединительный кабель 0,5 м, штекер IEC C14
553.0 1 шт. RAL 7021 800.0 Осевой вентилятор, высота 38 мм, 15 Вт, 162—172 м³/ч Сталь; RAL 7021, с заземлением и кабельной разводкой; при глубине 500 мм 2 вентилятора, 1 колпачок; при глубине 600 и 800 мм 3 вентилятора, 3 колпачка; соединительный кабель 0,5 м, штекер IEC C14