Монтажная панель

Изображение для Монтажная панель из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Монтажные панели подходят для монтажа тяжелых компонентов, например трансформаторов
  • Крепление на винтах сбоку изнутри к 19" шасси

    Серия изделий:

    MultipacPRO

    Примечание:

  • Монтажные панели можно также устанавливать во время монтажа внутренних компонентов для европлат
  • При использовании монтажной панели монтажная высота уменьшается как минимум на 2,5 мм
  • Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Монтажные панели и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Глубина мм
 
Номер по каталогу Описание Глубина мм Ширина мм Для корпусов глубиной Кол во Наименование
Номер по каталогу Описание Глубина мм Ширина мм Для корпусов глубиной Кол во Наименование
Монтажная панель 150.0 402.5 220.0 В упаковке 1 комплект Алюминий 2 мм, рейка с резьбовыми отверстиями, оцинкованная сталь 2 мм, высота 7 мм, длина 431,3 мм, отверстия M3, расстояние между отверстиями 1 HP = 5,08 мм; для тяжелых компонентов
Монтажная панель 210.0 402.5 280.0 В упаковке 1 комплект Алюминий 2 мм, рейка с резьбовыми отверстиями, оцинкованная сталь 2 мм, высота 7 мм, длина 431,3 мм, отверстия M3, расстояние между отверстиями 1 HP = 5,08 мм; для тяжелых компонентов
Монтажная панель 270.0 402.5 340.0 В упаковке 1 комплект Алюминий 2 мм, рейка с резьбовыми отверстиями, оцинкованная сталь 2 мм, высота 7 мм, длина 431,3 мм, отверстия M3, расстояние между отверстиями 1 HP = 5,08 мм; для тяжелых компонентов
Монтажная панель 330.0 402.5 400.0 В упаковке 1 комплект Алюминий 2 мм, рейка с резьбовыми отверстиями, оцинкованная сталь 2 мм, высота 7 мм, длина 431,3 мм, отверстия M3, расстояние между отверстиями 1 HP = 5,08 мм; для тяжелых компонентов
Монтажная панель 390.0 402.5 460.0 В упаковке 1 комплект Алюминий 2 мм, рейка с резьбовыми отверстиями, оцинкованная сталь 2 мм, высота 7 мм, длина 431,3 мм, отверстия M3, расстояние между отверстиями 1 HP = 5,08 мм; для тяжелых компонентов