Z-образные рельсы для разъема DIN 41617, 31 контакт (RatiopacPro/-air, PropacPro, CompacPro, EuropacPro)

Изображение для Z-рельс для штекерного разъема согласно DIN 41617, 31-контакт из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • В сочетании с задним горизонтальным рельсом ST

    Серия изделий:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • Примечание:

    Для монтажа Z‐рельсов на горизонтальном рельсе требуется рейка с резьбовыми отверстиями

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Горизонтальные рельсы и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Длина мм
 
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поверхность
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поверхность
304.8 1 шт. анодированный
426.72 1 шт. анодированный