Угловой профиль задний для ЭМС-уплотнения из нержавеющей стали (EuropacPro)

Изображение для Rear angle, for stainless steel EMC gasket из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • При использовании универсального держателя может применяться как передняя изолирующая стенка
  • Требуется для экранирования с задней стороны

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Панели и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
 
Номер по каталогу Высота мм Кол во Описание Высота U
Номер по каталогу Высота мм Кол во Описание Высота U
132.6 В упаковке 1 пара Угловой профиль 3
177.0 В упаковке 1 пара Угловой профиль 4
265.9 В упаковке 1 пара Угловой профиль 6
399.3 В упаковке 1 пара Угловой профиль 9