Направляющие рельсы, цельные, для CompactPCI, VME64x с охлаждением

Изображение для Цельные направляющие с кодировкой по стандарту 1101.10 для модул из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Дополнительные кодировочные штифты предотвращают установку плат в недопустимые слоты
  • Температура хранения: от -40 до 130 °C
  • С кодировочным блоком
  • Дополнительный ESD-зажим обеспечивает электропроводящий контакт между печатной платой и горизонтальным рельсом как со стороны пайки, так и со стороны компонентов.
  • МонтажФиксация на горизонтальных рельсах из алюминиевого профиляФиксация в листовой стали толщиной 1,5 мм
  • Направляющая, цельная, пластик, цвет красный, для ширины паза 2 мм
  • Дополнительный ESD-зажим для направляющих штифтов (центрирующих штифтов в соответствии с IEEE) можно установить в направляющие с кодировкой или кодировочный блок. Он обеспечивает электропроводящий контакт между направляющим штифтом ручки-инжектора/экстрактора (IEL или IET) и горизонтальным рельсом.

    Серия изделий:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Направляющие рельсы и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Цвет
Длина печатных мм
 
Номер по каталогу Кол во Цвет Длина печатных [плат] Ширина слота Материал Описание Наименование
Номер по каталогу Кол во Цвет Длина печатных [плат] Ширина слота Материал Описание Наименование
В упаковке 10 шт. красный 70.0 2.0 Полимер ПБТ UL 94 V-0 Для CompactPCI, VME64x с кодировкой -
В упаковке 10 шт. серый 70.0 2.0 Полимер ПБТ UL 94 V-0 Для CompactPCI, VME64x с кодировкой Цельные при ширине паза 2 мм, ПБТ, UL 94 V‐0
В упаковке 10 шт. красный 160.0 2.0 Полимер ПБТ UL 94 V-0 Направляющая с кодировочным блоком, красная -
В упаковке 10 шт. серый 160.0 2.0 Полимер ПБТ UL 94 V-0 Направляющая с кодировочным блоком, серая -
В упаковке 10 шт. красный/серебристый 220.0 2.5 Наконечник: (1b) полимер ПБТ, UL 94 V‐0; средняя часть: (2) алюминиевый профиль анодированный Для CompactPCI, VME64x с кодировкой -
В упаковке 10 шт. серый/серебристый 220.0 2.5 Наконечник: (1b) полимер ПБТ, UL 94 V‐0; средняя часть: (2) алюминиевый профиль анодированный Для CompactPCI, VME64x с кодировкой -
В упаковке 10 шт. красн./ сереб. 280.0 2.5 Наконечник: (1b) полимер ПБТ, UL 94 V‐0; средняя часть: (2) алюминиевый профиль анодированный Для CompactPCI, VME64x с кодировкой -
В упаковке 10 шт. серый/сереб. 280.0 2.5 Наконечник: (1b) полимер ПБТ, UL 94 V‐0; средняя часть: (2) алюминиевый профиль анодированный Для CompactPCI, VME64x с кодировкой -
В упаковке 10 шт. красный/серебристый 340.0 2.0 Наконечник: (1b) полимер ПБТ, UL 94 V‐0; средняя часть: (2) алюминиевый профиль анодированный Для CompactPCI, VME64x с кодировкой -
В упаковке 10 шт. серый/сереб. 340.0 2.5 Наконечник: (1b) полимер ПБТ, UL 94 V‐0; средняя часть: (2) алюминиевый профиль анодированный Для CompactPCI, VME64x с кодировкой Составные при ширине паза 2,5 мм, наконечник из ПБТ, UL 94 V‐0; средняя часть из алюминиевого профиля