Комплект для заземления (Comptec)

Изображение для Комплект для заземления из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Проверено испытаниями VDE
  • Комплект заземления позволяет заземлить корпус в соответствии с VDE по стандартам: DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 60950/VDE 0805 DIN EN 61010‐1/VDE 0411, часть 1 DIN EN 61010‐1A2/VDE 0411, часть 1/A

    Серия изделий:

    Comptec

    Форма поставки:

    набор

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Комплект заземления

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Cabinet Type
 
Номер по каталогу Кол во Описание
Номер по каталогу Кол во Описание
В упаковке 1 комплект Более 4 U
В упаковке 1 комплект свыше 4 U
В упаковке 1 комплект до 4 U