Перфорированный рельс для разъема IEC 60603-2

Изображение для Перфорированный рельс для штекерных разъемов IEC 60603-2 / DIN 4 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • В сочетании с задним горизонтальным рельсом VT

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Примечание:

    Для монтажа перфорированных рельсов на горизонтальном рельсе требуется рейка с резьбовыми отверстиями

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Горизонтальные рельсы и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Длина мм
 
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поверхность Описание
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поверхность Описание
101.6 В упаковке 4 шт. бесцветное хроматирование Перфорированный рельс, резьба M2,5