Задняя панель, перфорированная, не экранированная

Изображение для Боковые панели с шлицами из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Без экранирования
  • Монтаж на горизонтальных рельсах
  • Два исполнения: без экранирования, алюминий 2,5 мм или с возможностью экранирования, алюминиевый профиль (дооснащается текстильным ЭМС-уплотнителем)

    Серия изделий:

    RatiopacPRO

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Панели и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Цвет h мм Материал Описание Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во Цвет h мм Материал Описание Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
220.0 215.0 В упаковке 1 комплект Передняя поверхность анодированная, тыльная — протравлена 215.0 алюминий, 2,5 мм Без экранирования 5, 6-air 5 28
220.0 215.0 В упаковке 1 комплект Передняя поверхность анодированная, тыльная — протравлена 215.0 алюминий, 2,5 мм Без экранирования 5, 6-air 5 42
220.0 215.0 В упаковке 1 комплект Передняя поверхность анодированная, тыльная — протравлена 215.0 алюминий, 2,5 мм Без экранирования 5, 6-air 5 63
220.0 215.0 В упаковке 1 комплект Передняя поверхность анодированная, тыльная — протравлена 215.0 алюминий, 2,5 мм Без экранирования 5, 6-air 5 84